Philips CoreLine indbygget gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19, EL-ready
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Mikroprismatisk linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Kabel uden stik, 5-polet, Push-in-stik, 4-polet, SC | Sikkerhedskabel, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år