Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 138 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølv, Dobbelt pulverbelægning, Dali-dæmpning Interact System-klar, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bred strålevinkel, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 910505104565
Fuld ordrekode: 872016959061800

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 txt 4.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104565 da_DK pdf 605.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB
Installationsvejledning
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 243.2 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104565_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104565_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 IES
Revit-fil
BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 910505104565 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 LDT