Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 146 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Optik til høje reolsystemer, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølv, Dobbelt pulverbelægning, Ophængningssæt, dobbelt, trekant, Dali-dæmpning Interact System-klar, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Optik til høje reolsystemer, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 910505102923
Fuld ordrekode: 872016958917900

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI txt 4.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102923 da_DK pdf 529.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102923_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102923_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI IES
Revit-fil
BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI 910505102923 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI LDT