Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 210 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, IP65, IK07
BY581P 350S/840 DIA WB GC SI
Produktbeskrivelse
Highbay, Aluminium, Sølv, Dobbelt pulverbelægning, Ophængningssæt, dobbelt, trekant, Dali-dæmpning Interact System-klar, 35000 lm, 210 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bred strålevinkel, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år