Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 102 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, IP65, IK07

BY580P 170S/840 PSU WB GC SI

Produktbeskrivelse

Highbay, Aluminium, Sølv, Dobbelt pulverbelægning, Ophængningssæt, dobbelt, trekant, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bred strålevinkel, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 3-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 910505102872
Fuld ordrekode: 872016959408100

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI txt 4.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102872 da_DK pdf 422.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102872_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102872_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI IES
Revit-fil
BY580P 170S/840 PSU WB GC SI 910505102872 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI LDT