Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 105 W, 20000 lm, 4000 K, Strålevinkel 55°, IP66, IK08

BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB

Produktbeskrivelse

Formstøbt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Enkel pulverbelægning, Beslag, Overflade, Nedhængt, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 20000 lm, 105 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Strålevinkel 55°, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Skruestik

Ordrekode: 911401554545
Fuld ordrekode: 872110330641800

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB txt 4.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401554545 da_DK pdf 625.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401554545_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401554545_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB IES
Revit-fil
BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB 911401554545 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB