Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 78 W, 15000 lm, 4000 K, Strålevinkel 55°, IP66, IK08
BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB
Produktbeskrivelse
Formstøbt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Enkel pulverbelægning, Beslag, Overflade, Nedhængt, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 15000 lm, 78 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Strålevinkel 55°, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Skruestik
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år