Danmark - Dansk

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 78 W, 15000 lm, 4000 K, Strålevinkel 90°, IP66, IK08

BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB

Produktbeskrivelse

Formstøbt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Enkel pulverbelægning, Beslag, Overflade, Nedhængt, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 15000 lm, 78 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Strålevinkel 90°, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Skruestik

Ordrekode: 911401554245
Fuld ordrekode: 872110330638800

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads