Philips Ledinaire Grundarmatur, 15 W, L900 mm, 1450 lm, 3000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED14S/830 L900

Produktbeskrivelse

L900 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1450 lm, 15 W, 97 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Meget bred stråle, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Plug-in-stik, 2-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)

Ordrekode: 911401842282
Fuld ordrekode: 871951452789899

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401842282 da_DK pdf 416.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401842282_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401842282_EU
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED14S 830 L900 911401842282 pdf 619.5 kB