Philips Ledinaire Grundarmatur, 10 W, L600 mm, 960 lm, 3000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED10S/830 L600

Produktbeskrivelse

L600 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 960 lm, 10 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Meget bred stråle, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Plug-in-stik, 2-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)

Ordrekode: 911401842082
Fuld ordrekode: 871951452787499

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401842082 da_DK pdf 429.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401842082_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401842082_EU
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED10S 830 L600 911401842082 pdf 619.5 kB