Philips Ledinaire Grundarmatur, 10 W, L600 mm, 1050 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED10S/840 L600

Produktbeskrivelse

L600 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1050 lm, 10 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Meget bred stråle, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Plug-in-stik, 2-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)

Ordrekode: 911401841982
Fuld ordrekode: 871951452786799

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401841982 da_DK pdf 430.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401841982_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401841982_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BN021C LED10S/840 L600 ies 30.0 kB
LDT
LDT File - BN021C LED10S/840 L600 ldt 9.4 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED10S 840 L600 911401841982 pdf 619.5 kB