Philips Ledinaire Grundarmatur, 5 W, L300 mm, 500 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED5S/840 L300

Produktbeskrivelse

L300 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 500 lm, 5 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Meget bred stråle, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Plug-in-stik, 2-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)

Ordrekode: 911401841782
Fuld ordrekode: 871951452784399

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401841782 da_DK pdf 429.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401841782_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401841782_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BN021C LED5S/840 L300 ies 28.8 kB
LDT
LDT File - BN021C LED5S/840 L300 ldt 9.4 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED5S 840 L300 911401841782 pdf 619.6 kB