Philips CoreLine Grundarmatur, All-in, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Opal, IP20/40, EL-ready

BN126C LED80S/830_40 PSD L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Metal/plast, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet), DC-styret central nødbelysning, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 911401850387
Fuld ordrekode: 872016976838399

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 txt 3.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401850387 da_DK pdf 1007.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401850387_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401850387_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 IES
Revit-fil
BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 911401850387 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 LDT