Philips CoreLine Grundarmatur, All-in, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Opal, IP20/40, EL-ready
BN126C LED64S/830_40 PSD L1200
Produktbeskrivelse
L1200 mm, Metal/plast, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet), DC-styret central nødbelysning, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år