Danmark - Dansk

Philips CoreLine Grundarmatur, All-in, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Opal, IP20/40, EL-ready

BN126C LED64S/830_40 WIA L1200

Produktbeskrivelse

L1200 mm, Metal/plast, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet), Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 911401850187
Fuld ordrekode: 872016976836999

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 txt 3.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401850187 da_DK pdf 1.1 MB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401850187_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401850187_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 IES
Revit-fil
BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 911401850187 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 LDT