Philips CoreLine Grundarmatur, 37 W, L1500 mm, 5200 lm, 4000 K, Opal, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED52S/840 PSU L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Metal/plast, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 5200 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Strålevinkel 120°, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet), Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 911401834584
Fuld ordrekode: 871951494884699

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BN126C LED52S/840 PSU L1500 txt 3.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401834584 da_DK pdf 763.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401834584_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401834584_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BN126C LED52S/840 PSU L1500 IES
Revit-fil
BN126C LED52S/840 PSU L1500 911401834584 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED52S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED52S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED52S/840 PSU L1500 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED52S 840 PSU L1500 911401834584 pdf 629.0 kB