Philips CoreLine Grundarmatur, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Opal, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED64S/840 PSU L1200

Produktbeskrivelse

L1200 mm, Metal/plast, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 6400 lm, 45.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Strålevinkel 120°, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet), Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 911401834184
Fuld ordrekode: 871951494880899

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BN126C LED64S/840 PSU L1200 txt 3.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401834184 da_DK pdf 762.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401834184_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401834184_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 IES
Revit-fil
BN126C LED64S/840 PSU L1200 911401834184 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED64S 840 PSU L1200 911401834184 pdf 628.7 kB