Danmark - Dansk

Signify myCreation GreenSpace Perfect Fit Downlight

Nem ombygning af downlights - passer til alle udskæringer fra 150-280 mm

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Forvandl dine renoveringsprojekter med GreenSpace! Sig farvel til dyre og tidskrævende adapterringe – vores alsidige downlights passer sømløst ind i næsten enhver udskæring. Nyd skræddersyede belysningsspecifikationer, nødlysvalg og et bredt udvalg af kabler og stik. Sømløs konnektivitet tilbydes via integrerede sensorer til dagslysstyring og tilstedeværelsesregistrering. GreenSpace sikrer nemme opgraderinger, service og genanvendelse gennem sit cirkulære design og bruger 75 % biocirkulære materialer til kabinet og ramme. Smart, effektiv og miljøvenlig – din perfekte renoveringsløsning!

Fordele

  • Nem 1-til-1 udskiftning til udskæringer fra 150-280 mm.

  • Tids- og omkostningsbesparelser – ingen adapterringe er nødvendige

Egenskaber

  • 27 størrelser til at dække enhver udskæring fra 150 mm til 280 mm

  • Ekstra bred liste: der dækker 15 mm omkring udskæringen for at skjule loftsskader

Anvendelsesområder

  • Kontor
  • Uddannelse
  • Sundhedssektoren
  • Lufthavne
  • Butikscentre

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet GreenSpace Perfect Fit Downlight da_DK pdf 183.4 kB
Installationsvejledning
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-GreenSpace Perfect Fit Downlight
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.2 MB