Philips LuxSpace Mini Downlight, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19, Højglansreflektor, IP20
DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH
Produktbeskrivelse
Downlight, D150 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1200 lm, 8.1 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Højglansreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Montering
- Indbygget
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år