Danmark - Dansk

Philips LuxSpace Kvadratisk Downlight, Downlight, UltraEfficient, 7.9 W, 200x200 mm, 1250 lm, 4000 K, UGR19, Højglansreflektor, IP20

DN572B LED12S/840UE PSU-E C WH

Produktbeskrivelse

Downlight, 200x200 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1250 lm, 7.9 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Højglansreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505100944
Fuld ordrekode: 871869997073400

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Indbygget
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505100944 da_DK pdf 343.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505100944_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505100944_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN572B LED12S/840UE PSU-E C WH IES
Revit-fil
DN572B LED12S/840UE PSU-E C WH 910505100944 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED12S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED12S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED12S/840UE PSU-E C WH LDT