Danmark - Dansk

Philips LuxSpace Compact, påbygget og nedhængt, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610P 20S/840UE PSU-E C BK

Produktbeskrivelse

Downlight, Plast, Hvid, Nedhængt, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505104885
Fuld ordrekode: 872016983775100

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Montering
Overflade
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - DN610P 20S/840UE PSU-E C BK txt 3.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104885 da_DK pdf 207.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104885_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104885_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN610P 20S/840UE PSU-E C BK IES
Dialux
ULD File - DN610P 20S/840UE PSU-E C BK ULD
Relux
ROLF File - DN610P 20S/840UE PSU-E C BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN610P 20S/840UE PSU-E C BK LDT