Philips LuxSpace Compact, påbygget og nedhængt, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 1850 lm, 4000 K, UGR19, IP20
DN610P 20S/840UE PSU-E WR WH
Produktbeskrivelse
Downlight, Plast, Hvid, Nedhængt, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1850 lm, 10.8 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Montering
- Overflade
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år