Philips LuxSpace Compact, påbygget og nedhængt, Downlight, 23 W, 2200 lm, 4000 K, UGR19, IP20
DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK
Produktbeskrivelse
Downlight, Plast, Hvid, Overflade, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Montering
- Overflade
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år