Danmark - Dansk

Philips LuxSpace Compact, påbygget og nedhængt, Downlight, 18 W, 2100 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610C 20S/840 PSU-E M WH

Produktbeskrivelse

Downlight, Plast, Hvid, Overflade, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2100 lm, 18 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505104873
Fuld ordrekode: 872016983763800

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Montering
Overflade
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - DN610C 20S/840 PSU-E M WH txt 3.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104873 da_DK pdf 215.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104873_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104873_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN610C 20S/840 PSU-E M WH IES
Dialux
ULD File - DN610C 20S/840 PSU-E M WH ULD
Relux
ROLF File - DN610C 20S/840 PSU-E M WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610C 20S/840 PSU-E M WH LDT