Philips LuxSpace Compact, indbygget, Downlight, UltraEfficient, 13 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Højglansreflektor, IP20

DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH

Produktbeskrivelse

Downlight, D200 mm, Plast, Hvid, Indbygget, Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, ekstern løsning, 2200 lm, 13 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505104728
Fuld ordrekode: 872016983614300

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Montering
Indbygget
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104728 da_DK pdf 356.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104728_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104728_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Revit-fil
DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505104728 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT