Philips LuxSpace Compact, indbygget, Downlight, UltraEfficient, 26 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Højglansreflektor, IP20
DN610B 40S/840UE PSD-E C WH
Produktbeskrivelse
Downlight, D200 mm, Plast, Hvid, Indbygget, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, ekstern, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Montering
- Indbygget
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år