Philips LuxSpace Compact, indbygget, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 1950 lm, 3000 K, UGR19, Hvid reflektor, IP20
DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH
Produktbeskrivelse
Downlight, D200 mm, Plast, Hvid, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1950 lm, 10.8 W, 181 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40), UGR19, Hvid reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Montering
- Indbygget
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år