Philips LuxSpace Compact, indbygget, Downlight, 18 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, UGR19, Mat reflektor, IP20
DN610B 20S/840 PSU-E M SI
Produktbeskrivelse
Downlight, D200 mm, Plast, Sølv, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2100 lm, 18 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Mat reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Montering
- Indbygget
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år