Philips LuxSpace Compact, indbygget, Downlight, 19.8 W, D200 mm, 2300 lm, 4000 K, UGR19, Mat reflektor, IP20
DN610B 24S/840 PSU-E M WH
Produktbeskrivelse
Downlight, D200 mm, Plast, Hvid, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2300 lm, 19.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Mat reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Montering
- Indbygget
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år