Produktbeskrivelse
Surface-mounted, D225 mm, Metal/plast, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Strålevinkel 110°, IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Klemrække, 2-polet