Produktbeskrivelse
D200 mm, Metal/plast, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Strålevinkel 110°, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Klemrække, 2-polet