Danmark - Dansk

Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Strålevinkel 110°, Hvid, IP20/44

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Produktbeskrivelse

D150 mm, Metal/plast, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Strålevinkel 110°, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Klemrække, 2-polet

Ordrekode: 929003250532
Fuld ordrekode: 871951446427800

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Driver inkluderet
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Indbygget
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Afmonteringsvejledning
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003250532 da_DK pdf 717.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003250532_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003250532_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD ies 661 B

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-830-12W-220-240V-D150-RD-929003250532 pdf 607.8 kB