Signify myCreation GreenSpace Perfect Fit Downlight
Nem ombygning af downlights - passer til alle udskæringer fra 150-280 mm
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Forvandl dine renoveringsprojekter med GreenSpace! Sig farvel til dyre og tidskrævende adapterringe – vores alsidige downlights passer sømløst ind i næsten enhver udskæring. Nyd skræddersyede belysningsspecifikationer, nødlysvalg og et bredt udvalg af kabler og stik. Sømløs konnektivitet tilbydes via integrerede sensorer til dagslysstyring og tilstedeværelsesregistrering. GreenSpace sikrer nemme opgraderinger, service og genanvendelse gennem sit cirkulære design og bruger 75 % biocirkulære materialer til kabinet og ramme. Smart, effektiv og miljøvenlig – din perfekte renoveringsløsning!
Fordele
Nem 1-til-1 udskiftning til udskæringer fra 150-280 mm.
Tids- og omkostningsbesparelser – ingen adapterringe er nødvendige
Egenskaber
27 størrelser til at dække enhver udskæring fra 150 mm til 280 mm
Ekstra bred liste: der dækker 15 mm omkring udskæringen for at skjule loftsskader