Philips GreenSpace Downlight, 3D printed, 19.2 W, D200 mm, 3100 lm, 4000 K, Højglansreflektor, Klar, IP20

DN510B 30S/840 PSU-E C WH

Produktbeskrivelse

D200 mm, Plast, Hvid, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3100 lm, 19.2 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Højglans spejl, Højglansreflektor, Klar, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505105018
Fuld ordrekode: 872016983908300

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Forkobling
-
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - DN510B 30S/840 PSU-E C WH txt 4.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505105018 da_DK pdf 326.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505105018_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505105018_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN510B 30S/840 PSU-E C WH IES
Revit-fil
DN510B 30S/840 PSU-E C WH 910505105018 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 30S/840 PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN510B 30S/840 PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 30S/840 PSU-E C WH LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB