Philips GreenSpace Downlight, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, Hvid reflektor, Opal, IP20/54

DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO

Produktbeskrivelse

D200 mm, Plast, Hvid, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Højglans spejl, Hvid reflektor uden gitter, Hvid reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505105016
Fuld ordrekode: 872016983906900

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Forkobling
-
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO txt 4.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505105016 da_DK pdf 320.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505105016_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505105016_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO IES
Revit-fil
DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO 910505105016 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO ULD
Relux
ROLF File - DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB