Philips GreenSpace Downlight, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, Højglansreflektor, Klar, IP20
DN510B 20S/840 PSU-E C GR
Produktbeskrivelse
D200 mm, Plast, Grå, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2100 lm, 13.4 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Højglans spejl, Højglansreflektor, Klar, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Forkobling
- -
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år