Philips GreenSpace Downlight, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 1850 lm, 4000 K, Hvid reflektor, Opal, IP20/54
DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO
Produktbeskrivelse
D150 mm, Plast, Hvid, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1850 lm, 13.4 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Højglans spejl, Hvid reflektor uden gitter, Hvid reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Forkobling
- -
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år