Philips GreenSpace Downlight, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Højglansreflektor, Klar, IP20
DN500B 20S/840 PSU-E OC WH
Produktbeskrivelse
D150 mm, Plast, Hvid, Indbygget, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2000 lm, 13.4 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Højglans spejl, Højglansreflektor, Klar, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Forkobling
- -
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år