Philips Drum Påbygget Downlight, Surface-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Højglansreflektor, IP20, EL-DC
TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102
Produktbeskrivelse
Surface-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Hvid, Overflade, Strømforsyningsenhed, DC-kompatibel til central nødbelysning, 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Strålevinkel 90°, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, Ledningsføring, 1-faset, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år