Philips Drum Påbygget Downlight, Surface-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 3000 K, Højglansreflektor, IP20, EL-DC

TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102

Produktbeskrivelse

Surface-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Hvid, Overflade, Strømforsyningsenhed, DC-kompatibel til central nødbelysning, 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Strålevinkel 90°, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, Ledningsføring, 1-faset, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 912500100343
Fuld ordrekode: 871869606849600
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
Localized commercial leaflet 912500100343 da_DK pdf 213.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Drum Surface-mounted Downlight Installation Instructions pdf 887.6 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912500100343_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912500100343_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102 ies 992 B