Philips Drum Påbygget Downlight, Pendant-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 3000 K, Højglansreflektor, IP20, EL-DC

TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102

Produktbeskrivelse

Pendant-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Hvid, Nedhængt, Strømforsyningsenhed, DC-kompatibel til central nødbelysning, 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Strålevinkel 90°, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, Ledningsføring, 1-faset, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 912500100337
Fuld ordrekode: 871869606843400
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
Localized commercial leaflet 912500100337 da_DK pdf 218.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912500100337_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912500100337_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102 ies 993 B