Philips Drum Påbygget Downlight, Track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 3000 K, Højglansreflektor, IP20

TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102

Produktbeskrivelse

Track-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Hvid, Overflade, Skinne, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Strålevinkel 90°, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet

Ordrekode: 912500100281
Fuld ordrekode: 871869938961100
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
Localized commercial leaflet 912500100281 da_DK pdf 221.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912500100281_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912500100281_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102 ies 992 B