Opgrader nemt din belysning med Ambifit GU10, et stilfuldt og bæredygtigt fremstillet indbygget spot. Ambifit fås i et bredt udvalg af farve- og teksturkombinationer, hvilket gør det ideelt til både hotel-, restaurant- og boligmiljøer. Det elegante og moderne design giver loftet et stilrent udtryk, selv når lyset er slukket. Med fokus på bæredygtighed er hvert Ambifit spot fremstillet af mindst 65 % genanvendte materialer, hvilket gør det til et mere miljøvenligt valg. Ambifit produceres lokalt og efter behov, hvilket både reducerer spild og understøtter lokal produktion. Konfigurér din Ambifit i dag, og oplev den perfekte kombination af design, bæredygtighed og funktionalitet.
Let at vedligeholde, og GU10-lyskilden kan nemt udskiftes uden at skulle fjerne armaturet fra loftet.
Cirkulært design
Farve- og teksturmuligheder: Forskellige kombinationer til deco ring og armaturhus
Lyskilde: GU10 LED-lyskilde (medfølger ikke)