Accent Indbygget D65 – For at fremhæve det, der virkelig betyder noget
Accent Indbygget D65 er en yderst energieffektiv downlight, der fås i både faste og justerbare versioner. Den tilbyder en bred vifte af spredningsvinkler og farvetemperaturer og fås med forskellige indbygningsmål, hvilket gør den yderst alsidig og dermed passer perfekt til renoveringsprojekter. Spotlampen fås i et udvalg af forskellige farver til armaturhuset og ringen, der kan kombineres og matches, så den er velegnet til modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boligmiljøer. Accent Recessed D65 er en del af Accent D65-familien og har et 3D-printet armaturhus fremstillet af mindst 65% genanvendte eller biocirkulære materialer samt en køleplade i 85% genanvendt aluminium. Det cirkulære design gør den opgraderbar, genanvendelig, servicerbar og genbrugelig, hvilket gør den til en bæredygtig belysningsløsning.
Cirkulært design
Opfylder alle behov for accentbelysning
Fås i fast og justerbar version
Stort udvalg af farver til armaturhuset