Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Accent Kipbar Gen2, Recessed, 24 W, D150 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, trådløs, Interact Ready, Mellem strålevinkel, PerfectAccent reflektor, Hvid, IP20

RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH

Produktbeskrivelse

Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvid, Enkel pulverbelægning, Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 2700 lm, 24 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Mellem strålevinkel, PerfectAccent reflektor, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class

Ordrekode: 910505102766
Fuld ordrekode: 872016958824000

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102766 da_DK pdf 448.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102766_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102766_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH IES
Revit-fil
RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH 910505102766 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH LDT