Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, 12 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, Hvid, IP20/44
RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH
Produktbeskrivelse
CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, D78 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Indbygget, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år