Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 800 lm, 4000 K, Fasestyret dæmper, Bred strålevinkel, Aluminium, IP20/65

RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU

Produktbeskrivelse

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Fixed, D68 mm, Formstøbt aluminium, Aluminium, Indbygget, Strømforsyningsenhed, regulering, ekstern, 800 lm, 7.2 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/65 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401824684
Fuld ordrekode: 871951494168799

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401824684 da_DK pdf 323.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401824684_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401824684_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU IES
Revit-fil
RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU 911401824684 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B  LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B  LED6 WB 840 D68 PSR PI6 ALU 911401824684 pdf 704.7 kB