Danmark - Dansk

Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, 7.2 W, 750 lm, 3000 K, afhængigt af driver (1-10 V, DALI…), Strålevinkel 36°, Sort

RS155Z MODULE LED6-WB-/830 D68 PSR

Produktbeskrivelse

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Formstøbt aluminium, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 750 lm, 7.2 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Strålevinkel 36°, Struktureret, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401823384
Fuld ordrekode: 871951494107699

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401823384 da_DK pdf 191.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm Led Module 650-950 MI pdf 2.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401823384_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-911401823384_EU
Flere enheder