Danmark - Dansk

Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, Fixed, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Fasestyret dæmper, Bred strålevinkel, Hvid, IP20/65

RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH

Produktbeskrivelse

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Fixed, D68 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Strømforsyningsenhed, regulering, ekstern, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/65 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401822984
Fuld ordrekode: 871951494103899

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt