Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 750 lm, 3000 K, Fasestyret dæmper, Bred strålevinkel, Hvid, IP20/65
RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH
Produktbeskrivelse
CoreLine Indbygningsspot Gen2, Fixed, D68 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Indbygget, Strømforsyningsenhed, regulering, ekstern, 750 lm, 7.2 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/65 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år